20:12:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 8,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,010 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 128 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 12,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.095 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 21.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 35.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 32.04 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 34.25 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 23.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 21.57 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.33 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.93 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.98 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.02 | Factor de carga axial estática |
Variante de su producto actual
Version code | >N | Not marked on bearing |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Obturaciones | 2RS | Obturación de contacto en ambos lados |
Jaula | TVH | Jaula maciza de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio |
Clase de tolerancia | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricante | GA14 | Grasa para rodamientos a bolas silenciosos |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas